最新中文资料更新
中文数据手册
ADL5545: 30 MHz至6 GHzRF/IF增益模块
AD5122/AD5142: 双通道、128/256位、SPI、非易失性数字电位计
ADP5050: 带四通道降压调节器和200 mA LDO调节器的5通道集成式电源解决方案
ADXL103/ADXL203: 精密±1.7 g/±5 g/±18 g单轴/双轴iMEMS加速度计
AD5121/AD5141: 单通道、128/256位、I2C/SPI、非易失性数字电位计
ADP5052: 带四通道降压调节器和200 mA LDO调节器的5通道集成式电源解决方案
AD5689R/AD5687R: 双通道、16/12位nano DAC+内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口
ADL5544: 30 MHz至6 GHzRF/IF增益模块
ADRF6807: 700 MHz至1050 MHz正交解调器集成小数N分频PLL
应用笔记
AN-1171 :校准基于ADE7880的三相电表
AN-1182: 了解ADF7021的AFC环路并为实现最小前同步码长度而进行优化
AN-1180:针对生产后自测优化视频平台
AN-1187: AD7780在电子秤应用中的辐射抗扰度性能
AN-1181: 在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
AN-1186: AD7192在电子秤应用中的辐射抗扰度性能
AN-1177: LVDS和M-LVDS电路实施指南
电路笔记
CN0289: 集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器