在使用远端温度二极管进行测温时,造成温度测量的误差主要有几个方面:
1. 串联电阻,当采用的引线越长,引线电阻造成的误差会越大。对于MAX6627, 通常情况下1欧姆的串联电阻会引入0.5°C的误差。
2. 二极管的理想因子,如果使用的二极管理想因子和传感器优化的理想因子不同,则会造成测温的误差,这个误差通常会形成温度的增益误差。
3. DXP和DXN之间在靠近MAX6627连接2200pF电容,这个电容要尽可能靠近MAX6627。
4.如果在连接时通过转接板连接,转接板之间要接触良好。
5. 防止外部干扰耦合到引线上,建议对引线采用屏蔽电缆,所有的供电电源采用LDO供电。