T1/E1线往往在不同的DS0上混合承载脉冲编码调制(PCM)和HDLC。用户对HDLC数据有两个选择:使用TDM PW时,忽略数据承载HDLC编码的事实,直接按照与转发PCM时相同的方式将其转发;不使用TDM PW时,解码HDLC数据流,移除全部空闲字符和HDLC编码,然后采用HDLC PW在以太网口转发其余的数据。HDLC PW不同于TDM PW,因为没有与HDLC PW数据包相对应的定时。只有在T1/E1线上出现HDLC数据包时,才发送HDLC PW数据包。如果HDLC数据流大多数是空闲字符(例如单个电话的摘/挂机信号音),那么HDLC PW的效率更高。否则建议使用TDM PW。