Category: Hardware
Product Number: HMC346AMS8GE
HMC346AMS8GEを2個直列で動作させたいと考えています。
データーシートに1個使用時の参考回路が書かれています。
これを、2個直列使用にして、V1=0V, Iは参考回路の通りとしたい。
V2を並列で0V~ー3Vの範囲で制御したいと考えていますが、動作として問題ありませんか?
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。