Post Go back to editing

FIR硬件加速滤波器在SIGMA STUDIO PLUS中的使用

Category: Software
Product Number: ADSP21593
Software Version: Sigma Studio Plus 2.3.0(update 2)/2.4.0
我在sigma studio plus 上使用FIR 硬件加速滤波器时,使用Taps number=499 时,它不能正常工作。具体现象是:
1.. 使用了一个Taps number=499 的FIR 加速滤波器模块,工作不正常,发出哒哒哒的异响,即使没有输入信号,输出信号也是哒哒哒的异响,旁路它之后,变得正常。
2.. 使用了两个Taps number=499 的FIR 加速滤波器模块,一个工作正常一个不正常,旁路掉不正常的,就变正常了。
3. .使用Taps number=489 或者taps number=1009 的滤波器,一个或两个都工作正常。
我不知道这个是什么原因,怎么才能让各种taps number 都能正常工作。

Thread Notes