Category: Hardware
Product Number: MAX96717
我想问一下关于MAX96717和MAX9296A通信的设定。 目前,MAX96717配置为通过CFG0和CFG1的上拉/下拉电阻设置在ROR mode和Tunnel mode下运行。 但是,我们发现接收端的MAX9296A不支持ROR mode和Tunnel mode。 是否可以在不进行硬件的变更(电阻值的变更)的情况下,只通过寄存器设定就可以变更为Crystal mode及Pixel mode,请告诉我好吗?
当前配置: 发送方: MAX96717 (当前为ROR mode,Tunnel mode )
接收方: max 9296 a (不支持ror mode、Tunnel mode )
目标:更改为Crystal mode,Pixel mode 关于基于寄存器设定的动作模式的变更可能性,请进行确认。