Post Go back to editing

芯片损坏原因分析

Category: Hardware
Product Number: AD5420

公司产品使用AD5420实现4~20mA模拟输出,下面是AD5420的原理图。

产品在生产过程中会进行4~20mA模拟输出的检查,检查过程中发现个别的AD5420损坏。

检查方法是将模拟输出对GND连接100Ω电阻,然后使用万用表测试100Ω两端的电压值,范围在0.4V~2V。

故障现象是输出电压无变化或在合格范围以外。

请帮忙分析AD5420损坏原因,谢谢。

Thread Notes