Category: Hardware
Product Number: AD5560
你好
我打算配置AD5560进行force输出 ,万用表连接32脚和40脚两端:DUTGND 和 Force ;FORCE和SENCE相连在外部飞线短接;
我的电压轨为AVDD 24V, HCAVDD_1x 6V , HCAVDD_2x 10V , AVSS , HCAVSS_1x , HCAVSS_2x 都是 -6V ;
以下是我的寄存器配置:
0B 00 00
02 81 00 02寄存器的值从81 89 91 99 A1 A9 B1 中选择进行电流档位切换
08 80 00 08 DAC 的值 从00 00 到 FF FF 进行切换
01 E3 00
03 80 80
目前存在一些问题
1. 切换不同电流档位 , 08寄存器的值设置最大 FF FF ,在不接负载的情况下 最大电压是 12V ,到不了20V ,请教是哪里出错了
2. 接负载 10欧20W的电阻 在上述配置列表下 ,万用表测得的电压是0V ,这样的原因是什么 ,我该如何改变测试环境 或者再加一些寄存器配置可以正确force电压
3. 我想force电流 应该再对哪些寄存器进行配置 ,例如我接10欧电阻,force I 输出 200ma ,应该如何设置