Category: Software
Product Number: ADRV9009
Software Version: 在自研板卡上使用zu15eg+adrv9009,软件参考ADI官方驱动,FPGA使用AMD JESD204B IP核实现,现在芯片与FPGA的JESD204B通信正常,发射通道正常,将发射回环到接收通道,数据采集出现异常。
以下为adrv9009配置:
以下为dac输出1820MHz信号,ADC采集的数据:
以下是将DAC输出设置为1800MHz,ADC采集的数据
以下是将ADC信号线取掉,采集噪声的数据:
最后是我的数据解析模块的写法: