你好,我在使用eval-adhv4702-1cpz开发板时,将P2短路帽端接,设置VMID为0。P1.1-P1.2;P4.1-P4.2;P5.1-P5.2均使用短路帽连接,设置电源为±110V供电。
现在我向INP输入电压时,超过2V的电压,输出就不再变化。改变放大倍数,还是输入2V后无变化,输入2V之前能正常输出放大倍数对应的电压。虽然运放的输入正负有差分电压不超过2V的限制,但我现在是反馈电路,运放的正负按虚短电压应该是差不多的,在输入小于2V时也的确是这样,测量运放负输入的电压和我们输入的电压基本一致。
请教下导致这种情况是什么原因造成的,谢谢!