Post Go back to editing

电路驱动大功率LED灯

Category: Hardware
Product Number: MAX20078

如果您能够回答我的疑问,我将十分感谢您的回答。

我在驱动大功率LED灯时出现了问题。在LED灯接通的瞬间,电流电压达到最高点时电流瞬间消失,电压继续增大。之后电压达到异常的高电压,从而导致电流异常增大。之后电流和电压减小,重新恢复稳定。

我的问题是为什么电流和电压在达到最大值时,电流消失并且电压继续增大。

上图是我用示波器捕捉的大功率LED端的波形。

LED灯使用的是OSRAM公司的LERTDUWS2WP-LAMB-1+NAPA-P+ABBB-P+NBPB-BQ。它的最大额定电压为3.6V.最大额定电流为5A.

这是我设计的驱动电路。

Thread Notes