Post Go back to editing

对OP2177ARMZ-REEL芯片进行了5mA的安全电流测试,显示与PDF对不上

Category: Datasheet/Specs
Product Number: OP2177

OP2177ARMZ数据表显示电压最小应该为2.5V ,但是我进行样品测试的时候,缺低于1V, 请问是我的测试过程有误呢? 还是这个是一个正常的显示值?  购买过10次这个型号,10次的测试显示值都不同。 这个是一个很大的疑惑

Thread Notes

Parents Reply Children
No Data