Category: Hardware
AD7663芯片上有三种电源AVDD, DVDD和OVDD,想知道DVDD和OVDD的区别是?
我用AD7663进行模拟电压转换成16位并行的数字信号。同时和AD7663连接的FPGA I/O供电电源为3.3V
我现在回路上AVDD,DVDD连接的是5V,OVDD连接的是3.3V,REF连接的是2.5V.
我想请教的是DVDD和OVDD管分别管哪些引脚?OB/2C引脚我需要连接H电平,我应该连接到OVDD还是DVDD?
非常感谢