Post Go back to editing

ADRV9009观测通道如何使用?

Category: Hardware
Product Number: ADRV9009

看到资料上面说,ADRV9009“该器件在其发射器上支持高达 450 MHz 的合成带宽。该设备的接收器部分既可以作为支持高达 200 MHz 带宽的双通道接收器运行,也可以作为支持高达 450 MHz 带宽的单通道观测接收器运行。接收器部分在时分双工 (TDD) 操作中在单通道和双通道模式之间切换,在接收器时隙期间使用双通道接收器模式,在收发器时隙中使用单通道观测接收器”。

手册上介绍的,都是将观测通道用于环回发射通道的信号,用作校准使用。

在具体实现场景中,能否将9009的观测通道连接外部信号,作为一个宽带(450MHz)的接收通道?此时DA通道也合成作为一个宽带(450MHz)的发射通道?从而形成具有相同中心频率的1发1收宽带处理模块?

Thread Notes

Parents Reply Children
No Data