Category: Hardware
Product Number: LTC2320
关于LTC2320评估板DC2395的原理图以及FPGA程序,我有一些疑问,希望大家解答,我明白高速ADC需要一个低抖动的时钟输入,但LTC2320虽然通道较多,但采样率为1.5MSPS,这应该算不上特别高,为什么数据手册和原理图都强调了需要一个低抖动的时钟输入,这里的低抖动应该是周期与周期之间脉冲宽度的一致性吧?
我要测量的信号大概在50kHz~100kHz之间,之前我看了800k采样率的AD7606B,但它好像内置了低通滤波器,直接滤除了50kHz的信号,AD7606B明明有800kHz采样率,却无法采样50kHz的信号,而LTC2320的采样率是1.5MSPS,输入频率可以高达500kHz,接近奈奎斯特采样率,这是不是就是LTC2320需要低抖动时钟的原因呀?
而且为什么图中加入一个D触发器就能降低抖动?是不是因为该触发器使用外部晶振为触发信号,所以比FPGA的更加精确,那么该D触发器是不是应该是同步复位的,如果是异步复位的,那似乎就没有调节抖动的能力,因为那样的话FPGA的信号抖动应该仍然可以通过异步复位进入ADC。
而且为什么要使用反相器,这个反相器看起来除了让逻辑反转似乎没什么用。而逻辑反转在FPGA里不是更加容易吗?
鄙人不才,感谢大家解答