Post Go back to editing

The input R/C is rated for maximum

Category: Hardware
Product Number: MAX174AEWI+, MAX174

こんにちは。
MAX174AEWI+を使用して製品をデザインしています。
入力R/Cの定格は最大(-0.3V〜VCC+0.3V)ですが、現在、パルス入力の立下りエッジは4ns周期で-0.3Vを超えており、-0.42Vです。
これは使用しても大丈夫ですか?
どんな助けでもいただければ幸いです。ありがとうございます。

Thread Notes