Post Go back to editing

ADN8835控温芯片IN2P引脚的电平变化无法调控OUT1引脚,且TEC+引脚一直保持5V。

Category: Hardware
Product Number: ADN8835

供电条件:TEMP_VCC = 5V,R_sort没有焊接。

芯片单板现状:SW=2Mhz正常,Vref=2.5V正常。THE接10K@25℃热敏电阻,热敏电阻另一端接地,通过调整滑动变阻器Res1,IN2P电平正常变化,但是不会引起IN1N的电平变化,也就是TEC控温的效果没有达到,测试VLDR(TEC+)引脚是5V, TEC-引脚是0V,这与 此图相差甚远,对热敏电阻加热,阻值变小,没有起到任何作用。现在是不知道哪里的问题,第一次做这种板卡,没有经验,求大佬指教。

Thread Notes