Post Go back to editing

请问TinyRad 24GHz 的fmcw 雷达可否设置为Frame之间没有间隔

Category: Hardware
Product Number: EV-TINYRAD24G

我打算购买TinyRad 24 GHz Demonstration Platform,这款24GHz的毫米波雷达

我在查看产品手册的时候发现给出的参数配置例子都是发一帧,然后有间隔(frame interval),再发一帧,如下图所示:


我想是实现的是连着发chirp,chirp间有间隔没关系,但是我不想要帧之间的间隔,这个手册这里说了: FrmSizMeas must be less than or equal to FrmSiz.
那请问是否可以设置为让 FrmSizMeas  =  FrmSiz.这样的话帧之间就没有间隔了。

Thread Notes

Parents Reply Children
No Data