问题描述:
MAX6651带两个风扇,12V驱动,TACH1接的风扇1转速上报异常,当设置2500转速时,TACH1上报转速为0,实际风扇1在转,当设置转速为5000RPM时,TACH1的上报转速才能恢复正常。 TACH0的控制和反馈上报均没有问题。
当设置SPEED REGISTER为2500时(从小到大设置),读取TACH1 REGISTER上报为0;实际风扇1在转;
再次设置SPEED REGISTER为5000时,SPEED REGISTER上报正常;
最高转速理论可以到15000rpm,实际用到2500rpm。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
问题回复:
通过和客户沟通以及观察客户提供的TACH1波形图发现当2500RPM时,输出的电压差为2.3V左右,按照数据手册给出的数据,这个门限电压在1V至3V,这个时候有可能会导致转速计输入信号识别不到,提高转速后,输出电压差增大就可以识别到转速计信号,就可以正确测量转速。
降低TCAH上拉电阻后会使TACH的输入电压升高,如果TACH上的高低电平差越大,则工作越可靠。
如果客户要求风扇的转速为2500RPM,最好选择最大转速小一些的风扇,因为当转速很低的时候,风扇两端的电压很低,内部的转速计电路部分有可能会无法正常,会导致转速计输出信号不正常,也会造成转速计量错误,另外一种情况就是目前看到的,转速计输入信号器件计量出现问题,通常情况下,为保证系统的可靠工作,不要将风扇的转速设置低于1/4最大转速,根据当前客户的应用,如果最小转速要求2500RPM,可以选择最大转速为10000RPM的风扇。如果使用当前的风扇,建议在使用时转速不要低于3500.