English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
MAX8903: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
MAX
MAX8903: FAQ
MAX8903: FAQ
battery charger ic
MAX8903
battery management
Created
over 7 years ago
Updated
1 month ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX8903 的放电电流是多少?
电池放电时电流经过 MAX8903 的 BAT 引脚,内部 PMOS 和 SYS 引脚,但是在放电时MAX8903并不能对放电电流进行限制;从 datasheet 上给出的数据来看,流过 BAT 和 SYS引脚的 连续电流的绝对最大值是 3A ,但是超过这个绝对最大值芯片有可能会损坏,所以放电电流最好不要超过 2.8A 。
MAX8903在没有输入的情况下,电池给系统供电的最大电流是多少?这个电流是否可以控制?
在没有输入的情况下,电池放电时经过 MAX8903 的 BAT 引脚,内部 PMOS 和 SYS 引脚,从 datasheet 上给出的数据来看,流过 BAT 和 SYS 连续电流的绝对最大值是 3A ,超过这个绝对最大值芯片有可能会损坏,所以放电电流最好不要超过 2.8A 。 MAX8903在放电时并没有对放电电流的限制。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.