English
EngineerZone
Other Products (CN)
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
Other Products (CN)
FAQs
MAX5974CETE+: FAQ
FAQs
讨论
Tags
Cancel
FAQs
MAX
MAX5974CETE+: FAQ
MAX5974CETE+: FAQ
Created
over 6 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX5974C的电流模式相对于电压模式有哪些优势?
电流模式控制与电压模式控制相比有两点优势 :第一,控制器在针对输入电压变化进行逐周期调节时具有前馈特性 ; 第二,电流模式控制器对稳定性的要求降低至单极点系统的要求,不同于电压模式控制下的双极点系统。
MAX5974的输入端IN是否需要18V的稳压管?
MAX5974使能以后会激活内部的18V输入钳位电路,这个输入钳位电路可以防止 IN的电压高于18.5V。但是当器件disable时,输入钳位电路同样会被disable。所以在有些情况下IN是需要外部18V稳压管的,比如: 当EN由外部数字电路控制时,有可能EN是低电平而IN处有较高电压,这时内部的输入钳位电路不起作用,就需要增加外部18V稳压管。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.