MAX17536ATP+: FAQ

MAX17536ATP+: FAQ
  • Created
Was this helpful?
  • MAX17536的预偏置输出功能有什么作用?

    预偏置输出是指上电之前输出已经存在一定的电压, MAX17536 在启动的时候会关断高边和低边开关,这样可以防止从输出 sink current ,造成输出电压波动。直到 PWM 比较器给出第一个脉冲信号后高边和低边开关才开始工作,这样做的目的是使输出电压能够平滑地上升到设定值。以下波形为输出存在 2.5V 偏置电压,输出电压设定值为 5V 的上电曲线,

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.