Article 什么是自适应时钟恢复(ACR)?


ACR定时恢复基于接收数据包的速率。它不使用RTP时标。尽管Maxim的TDMoP产品能产生ACR方法的RTP,但该RTP并不是时钟恢复算法的一部分。由于两个PW端点之间的网络为每个数据包的传输增加了时常变化的延迟,所以ACR技术会受到报文时延差异(PDV)的影响。时常变化的网络延迟影响接收包的时间。复杂的DSP定时恢复算法可滤除高频PDV。然而,有些系统会引入频率太低而几乎不能滤除的系统性PDV (测试系统包括GPON和EPON)。系统性PDV会导致时间漂移高于预期,并且ACR技术在这些条件下不能保证Stratum 3质量时钟稳定性。性能劣化是由于PDV造成的,而非时钟恢复。只要没有系统性PDV问题,ACR技术可满足Stratum 3抖动/漂移要求。

ACR技术不要求两个PW端点有公共定时源,因此可能被视为更容易、更具性价比的方法。然而,ACR技术仍然要求两端具有高性能时钟,例如恒温控制晶体振荡器(OCXO)或专用的温度补偿晶体振荡器(TCXO)。大多数公共网络设备位于没有Stratum级网络定时源的网络节点。在这种情况下,使用网络定时更现实、更具性价比,还提供更好的定时性能。

在用于低速接口(最高4.6MHz)的自适应模式中,片上数字PLL (在DS34T10x和DS34S10x器件中由从CLK_HIGH引脚获得的38.88MHz时钟定时,在DS34S132器件中又从REFCLK引脚获得的155.52MHz时钟定时)同步恢复的时钟频率。CLK_HIGH或REFCLK信号的频率稳定度特性取决于恢复的TDM时钟的漂移要求。对于恢复的TDM时钟必须符合G.823/G.824标准关于数据接口要求的应用,通常TCXO可作为用于CLK_HIGH或REFCLK信号的源;对于恢复的时钟必须符合G.823/G.824标准关于同步接口要求的应用,CLK_HIGH或REFCLK信号通常必须来自于OCXO。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.