文档 使用MAX6675通过SPI读取温度信息,在有热电偶链接的情况下,读取温度正常。热电偶移除的情况下,通过SPI读出数据D2为没有检测出高位。
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
  • ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
  • ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
  • +DS1921G-F5#: FAQ
  • +DS1922L-F5#: FAQ
  • +DS1922L: FAQ
  • +DS1923-F5#: FAQ
  • +MAX25405EQP/VY+: FAQ
  • +MAX35101EHJ+: FAQ
  • +MAX35103: FAQ
  • +MAX35103EHJ+: FAQ
  • +MAX35103EVKIT: FAQ
  • +MAX35104ETL+: FAQ
  • -MAX6675ISA+: FAQ
    • MAX4051A可否用在MAX6675前面切换热电偶测量温度,实现多路测量吗?
    • MAX6675ISA 读取温度结果不正确,如何解决?
    • 使用MAX6675通过SPI读取温度信息,在有热电偶链接的情况下,读取温度正常。热电偶移除的情况下,通过SPI读出数据D2为没有检测出高位。
  • MAX6675ISA: FAQ
  • +MAX9924UAUB+: FAQ
  • [ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
  • “家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
  • 【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
  • 三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
  • 几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
  • 夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
  • 媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
  • 工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
  • 开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
  • 微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 转发DS18B20时序详解学习资料
  • 转发PT100学习资料
  • 高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?

使用MAX6675通过SPI读取温度信息,在有热电偶链接的情况下,读取温度正常。热电偶移除的情况下,通过SPI读出数据D2为没有检测出高位。



MAX6675在检测热电偶开路时需要将T-引脚连接到GND,请确保T-引脚在靠近器件的GND引脚处连接到GND,这样才能正确预报热电偶的开路状态。

 

Tags: MEMS专区 KA-06821 MAX6675