Thermochron可重复使用吗?
问答
讨论
文档
Members
Tags
Cancel
文档
ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
+
DS1921G-F5#: FAQ
+
DS1922L-F5#: FAQ
+
DS1922L: FAQ
-
DS1923-F5#: FAQ
DS1923-F5#湿度误差过大的原因
DS1923-F5只能测试温度,无法测试湿度,请问是怎么回事呢?
DS1923在低于-20C是否可以正常工作?DS1922L就可以工作到-40C,所以想确认DS1923是否也能工作在更低的温度?
DS1923测量误差超出数据手册指标,原因是什么?
DS1923温度/湿度传感器的数据手册指出用户应间或测试读数的精度。是否可建议该器件的校准频次(每年一次、每月一次等)?
DS1923电池能够支持的工作时间是多长?
iButton由什么材料制成?
iButton需要哪些防ESD保护措施?
Thermochron可重复使用吗?
我有很多个1923的纽扣记录器,想设定第二天早上六点全部开始记录,怎么同时设定?官方软件只有每一颗的设定,但是如果都延迟100min,那么最后也并不会同时开始记录,而是一次开始,有什么办法可以解决吗
最近在使用DS1923时发现测量到的湿度超过了100%,有可能是探头内浸水导致了这种情况,在使用时有什么注意事项?
需要将4个DS1923设置为依次间隔6小时启动采样,第一个采用开始时刻为夜间12点,利用1-Wire Viewer软件该如何设置?
+
MAX25405EQP/VY+: FAQ
+
MAX35101EHJ+: FAQ
+
MAX35103: FAQ
+
MAX35103EHJ+: FAQ
+
MAX35103EVKIT: FAQ
+
MAX35104ETL+: FAQ
+
MAX6675ISA+: FAQ
MAX6675ISA: FAQ
+
MAX9924UAUB+: FAQ
[ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
“家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
转发DS18B20时序详解学习资料
转发PT100学习资料
高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?
Thermochron可重复使用吗?
Thermochron可重复使用很多次。配置新任务时,新数据覆盖原来存储器内容。在内部电池耗尽之前,器件一直可以使用。但电池不可充电或更换。
Tags:
000102286
DS1922
DS1923-F5#
DS1921
DS1923
Share
History
Cancel
Related
Recommended
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.