文档 MAX35101的CMP_OUT/UP_DN引脚是做什么用的?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
  • ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
  • ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
  • +DS1921G-F5#: FAQ
  • +DS1922L-F5#: FAQ
  • +DS1922L: FAQ
  • +DS1923-F5#: FAQ
  • +MAX25405EQP/VY+: FAQ
  • -MAX35101EHJ+: FAQ
    • EVTMG1 需要配置哪些参数?
    • EVTMG有哪些工作模式?
    • MAX35101 可否使用有源晶振或外部时钟提供32KHz 时钟?如何连接?
    • MAX35101可否使用有源晶振或其它外部32KHz时钟?如何连接?
    • MAX35101在发射、接收端的RC 如何确定,布线有何要求?
    • MAX35101实时时钟和片上Flash 有何作用?
    • MAX35101是否有配置顺序要求?
    • MAX35101测温电路中的RC如何选择?布线有何要求?
    • MAX35101测温电路的RC如何选择?布线有何要求?
    • MAX35101片上LDO有何作用?
    • MAX35101电源需要区分模拟和数字供电吗?
    • MAX35101的4MHz时钟可否由外部电路产生,而非晶体?
    • MAX35101的CMP_OUT/UP_DN引脚是做什么用的?
    • MAX35101的CSW 如何使用?
    • MAX35101的EVTMG 三种模式是哪三种?
    • MAX35101的EVTMG1 需要配置哪些参数?
    • MAX35101的EVTMG模式如何工作?
    • MAX35101的TIMOUT如何配置?
    • MAX35101的TOF Measurement Delay 寄存器设置有何作用?
    • MAX35101的片上LDO 有何作用?
    • MAX35101的配置流程是怎样的?
    • MAX35103接收器前端的增益是否可以调整?
    • 什么是EVTMG 模式?
    • 什么是TIMOUT机制?
    • 什么是头波检测?
    • 使用Maxim的超声流量计,可否推荐换能器和管段?
    • 发射接收端的RC网路如何选择,布线有何要求?
    • 如何控制MAX35101接收端比较器偏置电压?
    • 如何控制MAX35101接收端比较器的偏压?
    • 如何提高MAX35101 系统精度?
    • 如何提高MAX35101的系统测量精度?
    • 如何配置TOF Measurement Delay?
    • 实时时钟和片上Flash 有何作用?
    • 请介绍超声流量计的发射、接收流程。
    • 超声流量计MAX35103与MAX35101有什么不同?
  • +MAX35103: FAQ
  • +MAX35103EHJ+: FAQ
  • +MAX35103EVKIT: FAQ
  • +MAX35104ETL+: FAQ
  • +MAX6675ISA+: FAQ
  • MAX6675ISA: FAQ
  • +MAX9924UAUB+: FAQ
  • [ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
  • “家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
  • 【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
  • 三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
  • 几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
  • 夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
  • 媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
  • 工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
  • 开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
  • 微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 转发DS18B20时序详解学习资料
  • 转发PT100学习资料
  • 高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?

MAX35101的CMP_OUT/UP_DN引脚是做什么用的?

Revision Creation Date Revision Author
Current Revision 19 Dec 2023 2:55 PM MSDAPI
Revision #3 19 Dec 2023 10:53 AM MSDAPI
Revision #2 6 Dec 2023 12:45 PM MSDAPI
Revision #1 20 Jun 2018 3:15 AM MSDAPI
  • Compare Versions View current version