MAX35013可以在发射端加LC/RC匹配去除流量计失调吗?
问答
讨论
文档
Members
Tags
Cancel
文档
ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
+
DS1921G-F5#: FAQ
+
DS1922L-F5#: FAQ
+
DS1922L: FAQ
+
DS1923-F5#: FAQ
+
MAX25405EQP/VY+: FAQ
+
MAX35101EHJ+: FAQ
+
MAX35103: FAQ
-
MAX35103EHJ+: FAQ
MAX35013可以在发射端加LC/RC匹配去除流量计失调吗?
MAX35101的4MHz时钟是否允许更改成其他频率?
MAX35103支持的换能器发射脉冲频率是多少?
MAX35104和MAX35103的主要区别是什么?
+
MAX35103EVKIT: FAQ
+
MAX35104ETL+: FAQ
+
MAX6675ISA+: FAQ
MAX6675ISA: FAQ
+
MAX9924UAUB+: FAQ
[ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
“家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
转发DS18B20时序详解学习资料
转发PT100学习资料
高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?
MAX35013可以在发射端加LC/RC匹配去除流量计失调吗?
不可以。流量计的失调与换能器、管道、传输媒介有关,需要通过校准,建立相应的查找表,在数据处理过程中进行补偿来消除失调。
Tags:
000099973
MAX35103EHJ+
Share
History
Cancel
Related
Recommended
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.