MAX35101在发射、接收端的RC 如何确定,布线有何要求?
问答
讨论
文档
Members
Tags
Cancel
文档
ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
+
DS1921G-F5#: FAQ
+
DS1922L-F5#: FAQ
+
DS1922L: FAQ
+
DS1923-F5#: FAQ
+
MAX25405EQP/VY+: FAQ
-
MAX35101EHJ+: FAQ
EVTMG1 需要配置哪些参数?
EVTMG有哪些工作模式?
MAX35101 可否使用有源晶振或外部时钟提供32KHz 时钟?如何连接?
MAX35101可否使用有源晶振或其它外部32KHz时钟?如何连接?
MAX35101在发射、接收端的RC 如何确定,布线有何要求?
MAX35101实时时钟和片上Flash 有何作用?
MAX35101是否有配置顺序要求?
MAX35101测温电路中的RC如何选择?布线有何要求?
MAX35101测温电路的RC如何选择?布线有何要求?
MAX35101片上LDO有何作用?
MAX35101电源需要区分模拟和数字供电吗?
MAX35101的4MHz时钟可否由外部电路产生,而非晶体?
MAX35101的CMP_OUT/UP_DN引脚是做什么用的?
MAX35101的CSW 如何使用?
MAX35101的EVTMG 三种模式是哪三种?
MAX35101的EVTMG1 需要配置哪些参数?
MAX35101的EVTMG模式如何工作?
MAX35101的TIMOUT如何配置?
MAX35101的TOF Measurement Delay 寄存器设置有何作用?
MAX35101的片上LDO 有何作用?
MAX35101的配置流程是怎样的?
MAX35103接收器前端的增益是否可以调整?
什么是EVTMG 模式?
什么是TIMOUT机制?
什么是头波检测?
使用Maxim的超声流量计,可否推荐换能器和管段?
发射接收端的RC网路如何选择,布线有何要求?
如何控制MAX35101接收端比较器偏置电压?
如何控制MAX35101接收端比较器的偏压?
如何提高MAX35101 系统精度?
如何提高MAX35101的系统测量精度?
如何配置TOF Measurement Delay?
实时时钟和片上Flash 有何作用?
请介绍超声流量计的发射、接收流程。
超声流量计MAX35103与MAX35101有什么不同?
+
MAX35103: FAQ
+
MAX35103EHJ+: FAQ
+
MAX35103EVKIT: FAQ
+
MAX35104ETL+: FAQ
+
MAX6675ISA+: FAQ
MAX6675ISA: FAQ
+
MAX9924UAUB+: FAQ
[ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
“家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
转发DS18B20时序详解学习资料
转发PT100学习资料
高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?
MAX35101在发射、接收端的RC 如何确定,布线有何要求?
匹配电阻选择需配合AFE(模拟前端)和换能器,原则上应使接受比较器返回偏压越小越好。在A1 版本的Max35101,建议使用680Ω的匹配电阻。在A2 版本的MAX35101,建议使用330 欧姆电阻。电容越大,信号质量会越好,但消耗的能源会越多,建议使用1nf 电容。为减少系统引入的误差,UP_STREAM 和DOWN_STREAM 发射接收电路应在布线时做等长处理。
Tags:
000098628
MAX35101
MEMS专区
Share
History
Cancel
Related
Recommended
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.