文档 三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADI专家为您详解关键体征信号监测方案的要素
  • ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
  • ADI设计峰会讲义分享——低电平信号采集传感器
  • ADXL345的STM32驱动程序和硬件设计(ZT)
  • +DS1921G-F5#: FAQ
  • +DS1922L-F5#: FAQ
  • +DS1922L: FAQ
  • +DS1923-F5#: FAQ
  • +MAX25405EQP/VY+: FAQ
  • +MAX35101EHJ+: FAQ
  • +MAX35103: FAQ
  • +MAX35103EHJ+: FAQ
  • +MAX35103EVKIT: FAQ
  • +MAX35104ETL+: FAQ
  • +MAX6675ISA+: FAQ
  • MAX6675ISA: FAQ
  • +MAX9924UAUB+: FAQ
  • [ADI微博问答精选]如何设置BF518的1588的PPS输出高电平时间
  • “家”即是心所在 ——ADI专家谈家庭健康监测应用
  • 【转帖】通过针对GMI次传感器的研究设计,谈谈传感器的设计
  • 三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器
  • 几种传感应用及信号放大方案分析 (文档下载)
  • 夏说高温与电路设计——高温电路设计的几条建议
  • 媒体关注:MEMS智能传感器普及 ADI从三大领域出击
  • 工程师百问百答——测试与测量方法以及解决方案
  • 开学季,ADI论坛有奖“助学”礼品开抢啦~ ~
  • 微信焦点(第8期):内行看门道——解读火爆的多轴飞行器传感器技术
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:电容传感器取代机械开关,让便携产品“一触即发”
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 转发DS18B20时序详解学习资料
  • 转发PT100学习资料
  • 高温与电路与设计——芯片的极限温度与额定电压和电流一样是绝对的吗?

三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器

网上看到三星具有健身追踪的可穿戴设备Gear Fit最详细拆解之内部构造与传感器的文章(原文:http://news.cecb2b.com/info/20140520/2302394.shtml),看到Gear Fit使用了2颗传感器,一颗6轴陀螺仪与加速度计,另一颗为心率传感器。其中心率传感器使用的是ADI家的产品。

Samsung Gear Fit的内部构造如何?它使用了哪些传感器?

Samsung Gear Fit采用了Galaxy系列一贯使用的包装风格,打开包装盒,可以看到Gear Fit和相关配件说明书等都整齐的安放在盒内。主品Gear Fit采用了Samsung自己生产的曲面显示屏且具有触控的功能,这使整个产品外观显得更简约时尚。

产品拆解

该产品的表带与设备采用一根皮筋进行固定,相当利于拆卸,且Samsung还提供了多款不同颜色的表带来适应广大消费者的需求。

Gear Fit主体设备外壳采用卡扣式的设计,只需稍稍用点力即可将外壳拆开,且屏幕也能非常方便的与支架分离,可谓相当便于修复的产品。

在整个支架中分别包含了电池以及主板并以卡扣式的金属片给电池起到加固的作用。

Samsung Gear Fit主要部件全图:

曲面显示屏

Gear Fit的曲面显示屏是这一产品的一大亮点,它颠覆了常规可穿戴设备的显示方式从而使得产品更简约时尚,且整个主体设备采用弧形结构使该产品与用户的手腕更加的贴合,穿戴起来更加的舒适。该显示屏的驱动芯片,Samsung采用了自家产品S6E36W0X01。

AMOLED显示屏有源矩阵有机发光二极管排列方式如下所示:

Samsung Gear Fit使用了Analog Deivce公司的产品,该芯片封装尺寸为5.0 mm x 2.8 mm x 1.1mm,该芯片包含了2颗独立Die,分别是ASIC和Sensor。

ADI心率传感器封装照:

 

Gear Fit使用的ADI公司生产的心率传感器,AISC和传感器分布于独立的两颗die,封装在同一个封装内。

 

ADI心率传感器ASIC芯片全图:

ADI心率传感器ASIC芯片Die Marking:

ADI心率传感器Sensor芯片全图:

ADI心率传感器Sensor芯片Die Marking: