ADXRS649陀螺仪引脚相关

ADXRS649所有引脚都有相同的两个,电路板上该怎么配置呢?还有Vratio引脚可以接3.3V吗,麻烦了解的朋友解答下,谢谢!

Parents
  • 1.选择Cout的值能设置649的带宽。RATEOUT再接一RC滤波器一般是滤掉解调时18 kHz谐振频率造成的高频噪声。一般RC的低通滤波截止频率大于通过Cout设置的带宽,最终649带宽由Cout的值决定。

    2.标定直接测量静态的模拟输出就行,比如输入0、360、720度/秒等,对应输出电压值,线性拟合后得零位和灵敏度,此时根据拟合的最大残差计算非线性度。

    带宽是动态性能指标,描述输出跟踪输入的响应速度。

Reply
  • 1.选择Cout的值能设置649的带宽。RATEOUT再接一RC滤波器一般是滤掉解调时18 kHz谐振频率造成的高频噪声。一般RC的低通滤波截止频率大于通过Cout设置的带宽,最终649带宽由Cout的值决定。

    2.标定直接测量静态的模拟输出就行,比如输入0、360、720度/秒等,对应输出电压值,线性拟合后得零位和灵敏度,此时根据拟合的最大残差计算非线性度。

    带宽是动态性能指标,描述输出跟踪输入的响应速度。

Children
No Data