Category: Hardware
Product Number: ADXL345
当设置ODR=3200HZ,用做检测±1g的振动G值,从振动频率只有400HZ时测量值就开始衰减是符合滤波的衰减曲线的吗
当设置ODR=3200HZ,用做检测±1g的振动G值,从振动频率只有400HZ时测量值就开始衰减是符合滤波的衰减曲线的吗
ADXL345的带宽定义为输出数据速率(ODR)的一半。对于3200Hz的ODR,带宽为1600Hz,这意味着高于1600 Hz的信号才会受到衰减。
ADXL345的带宽定义为输出数据速率(ODR)的一半。对于3200Hz的ODR,带宽为1600Hz,这意味着高于1600 Hz的信号才会受到衰减。