Category: Hardware
Product Number: ADA4571
第一张图是我现在采集不到余弦波信号的ADA4571的原理图,后面我去问了官方的技术支持,官方给了我如下图答复,之后我又手画了原理图,我的需求是采集到VCOS的余弦波信号,VSIN的信号不需要,各位大神帮我看看我后面手画的原理图对不对。



第一张图是我现在采集不到余弦波信号的ADA4571的原理图,后面我去问了官方的技术支持,官方给了我如下图答复,之后我又手画了原理图,我的需求是采集到VCOS的余弦波信号,VSIN的信号不需要,各位大神帮我看看我后面手画的原理图对不对。



大佬再问一下,第一张是之前的原理图,后面我将ADA4571的引脚GC飞线到GND引脚,接了个18K的电阻(没找到10K电阻),Vcos和GND之间接的6nF电容(没有10nF电容),还有后面我将磁铁吸附在齿轮上,引脚Vcos采集出来的波形为什么是错误的。ADA4571是只要有磁场就有余弦波形,还是需要将磁铁旋转起来才有余弦波形,假如采集出余弦波形这个波形会根据磁铁的转速变化吗。顺便帮我看看后面手画的原理图是对的吗?






磁铁需要旋转起来才会有周期性的磁场变化,我看您在我们的技术支持中心也提问了,后续建议通过那个渠道提交您的问题。