Post Go back to editing

ADXL382 三轴数据读出来不对

根据参考手册的配置:

1.Write 0xF0 to Register 0x27 (DIG_EN). Enables x, y, z, and temperature channels. 2. Write 0x0C to Register 0x26 (OP_MODE). Enables HP mode.

轮询 STATUS3寄存器的DATA ready的标志位来读取三轴数据并转换成g值,z轴偏差很大,x,y轴数据异常。

请问还需要哪里配置?

2、配置ODR数据输出速率的主要是下面的SINC _RATEDEC_2X_BYPASS两个参数来控制的嘛?

Parents Reply Children
  • 1、反复读取固定寄存器值各5000次,数据无异常

    2、目前手上两个板子自检均有问题,一块xy无异常,z轴异常,一块x,y,z轴均异常

    参考手册自检过程如下:

    static uint8_t ADXL382_Self_Test(void)
    {
        uint8_t ST_POSITIVE[25 * 6] = {0};
        uint8_t ST_NEGATIVE[25 * 6] = {0};
        uint8_t dataready = 0, data_count = 0;
        float positive_x, positive_y, positive_z;
        float negative_x, negative_y, negative_z;
        float delta_x, delta_y, delta_z;

        ADXL382_write_register(ADXL382_DIG_EN, 0x70);       // enable x,y,z
        ADXL382_write_register(ADXL382_OP_MODE, 0x0C);      // enable HP mode
        ADXL382_write_register(ADXL382_SNSR_AXIS_EN, 0xC0); // POSITIVE

        timer_sleep(5);

        while (data_count != 25)
        {
            ADXL382_read_register(ADXL382_STATUS3, &dataready, 1);
            if (dataready == 1)
            {
                ADXL382_read_register(ADXL382_XDATA_H, &ST_POSITIVE[data_count * 6], 6);
                positive_x += (((int16_t)((uint16_t)ST_POSITIVE[data_count * 6] << 8 | ST_POSITIVE[data_count * 6 + 1])) / 2000.0);
                positive_y += (((int16_t)((uint16_t)ST_POSITIVE[data_count * 6 + 2] << 8 | ST_POSITIVE[data_count * 6 + 3])) / 2000.0);
                positive_z += (((int16_t)((uint16_t)ST_POSITIVE[data_count * 6 + 4] << 8 | ST_POSITIVE[data_count * 6 + 5])) / 2000.0);
                data_count++;
            }
        }
        positive_x = positive_x / 25;
        positive_y = positive_y / 25;
        positive_z = positive_z / 25;
        LOGI("SELFTEST_POSITIVE %f %f %f", positive_x * 10, positive_y * 10, positive_z * 10);

        data_count = 0;
        ADXL382_write_register(ADXL382_SNSR_AXIS_EN, 0xE0); // NEGATIVE
        while (data_count != 25)
        {
            ADXL382_read_register(ADXL382_STATUS3, &dataready, 1);
            if (dataready == 1)
            {
                ADXL382_read_register(ADXL382_XDATA_H, &ST_NEGATIVE[data_count * 6], 6);
                negative_x += (((int16_t)((uint16_t)ST_NEGATIVE[data_count * 6] << 8 | ST_NEGATIVE[data_count * 6 + 1])) / 2000.0);
                negative_y += (((int16_t)((uint16_t)ST_NEGATIVE[data_count * 6 + 2] << 8 | ST_NEGATIVE[data_count * 6 + 3])) / 2000.0);
                negative_z += (((int16_t)((uint16_t)ST_NEGATIVE[data_count * 6 + 4] << 8 | ST_NEGATIVE[data_count * 6 + 5])) / 2000.0);
                data_count++;
            }
        }
        ADXL382_write_register(ADXL382_SNSR_AXIS_EN, 0x00);
        ADXL382_write_register(ADXL382_OP_MODE, 0x00);      // diable HP mode
        negative_x = negative_x / 25;
        negative_y = negative_y / 25;
        negative_z = negative_z / 25;
        LOGI("SELFTEST_NEGATIVE %f %f %f", negative_x * 10, negative_y * 10, negative_z * 10);

        delta_x = positive_x - negative_x;
        delta_y = positive_y - negative_y;
        delta_z = positive_z - negative_z;
        LOGI("delta %f %f %f", delta_x, delta_y, delta_z);
        if (delta_x >= SELFTEST_DELTA_MIN_XY && delta_x <= SELFTEST_DELTA_MAX_XY && delta_y >= SELFTEST_DELTA_MIN_XY && delta_y <= SELFTEST_DELTA_MAX_XY && delta_z >= SELFTEST_DELTA_MIN_Z && delta_z <= SELFTEST_DELTA_MAX_Z)
        {
            LOGI("ADXL382 Self Test ok");
            return 1;
        }
        else
        {
            LOGE("ADXL382 Self Test Failed");
            return 0;
        }
    }
  • 采购渠道是哪里?之前描述的数据异常,先不去管自检没通过的通道,通过的通道数据是怎么异常?提供下波形数据定量分析下。

  • 刚刚让硬件同事新做了两款板子测试,两块板子的通道数据目前看起来正常,但是很奇怪,自检Z轴数据还是异常。

    SELFTEST_POSITIVE x=1.663 y=1.817 z=1.251
    SELFTEST_NEGATIVE x=-1.356 y=-1.293 z=3.635
    delta x=3.020 y=3.111 z=-2.384

    如下图:

  • 两块板子都是同样的现象吗,我内部确认下是不是看这个绝对值范围,麻烦您对照手册确认下自检流程的正确和ST_DIR这一位的配置正确的。

  • 好的,谢谢。测试两块板子数据从波形来看是正常的,但自检数据存在异常,流程参考手册确认没问题,代码也贴上面回复了,可以帮忙一起确认一下!ST_DIR读取和写入配置一样。

    第一块板子:

    [2024-09-10 16:42:25.304] ADXL382_SNSR_AXIS_EN = C0
    [2024-09-10 16:42:25.304] SELFTEST_POSITIVE 1.632 1.859 1.244
    [2024-09-10 16:42:25.304] ADXL382_SNSR_AXIS_EN = E0
    [2024-09-10 16:42:25.304] SELFTEST_NEGATIVE -1.541 -1.395 3.736
    [2024-09-10 16:42:25.304] delta 3.174 3.254 -2.491

    第二块板子:

    [2024-09-10 16:43:47.067] SELFTEST_POSITIVE 1.483 1.795 1.248
    [2024-09-10 16:43:47.067] ADXL382_SNSR_AXIS_EN = E0
    [2024-09-10 16:43:47.067] SELFTEST_NEGATIVE -1.401 0.000 0.000
    [2024-09-10 16:43:47.067] delta 2.885 -0.000 -0.000

  • 我确认了下要看绝对值,可以忽略正负,所以你第一块板子没问题;但第二块板子negative的激励看起来没有施加成功,可以再确认下。

  • 这样话那三轴自检应该是正常的,还有一个疑问就是,我用DATA_READY来触发中断读取数据,前面有一段数据全为0或者异常,表现是需要一段时间才能稳定输出,有寄存器可以设置过滤嘛例如等稳定输出后才触发中断

  • 没太明白你的意思,每次输出新数据都会有DATA_READY信号,为什么说中断后会有前一段和后一段数据呢?

    具体需要几个sample稳定,异常是什么样的?

  • 正常配置完后,开启HP模式,前几次读取数据全为0,读取若干次后数据趋向正常值输出

  • 采样速率多少,和这个latency能不能对应上: