Category: Hardware
Product Number: ADXL345
在正负16g、13位分辨率下,静态不校准情况下,测得z轴有10.9m/s2也就是-285。在振动校准仪上校准后以1m/s2进行测试,测得的数值并没有1m/s2并且数值在0-0.5m/s2范围内跳动,大部分情况是在0.3-0.4m/s2。现在我是主要是想让数值稳定,不跳变。
在正负16g、13位分辨率下,静态不校准情况下,测得z轴有10.9m/s2也就是-285。在振动校准仪上校准后以1m/s2进行测试,测得的数值并没有1m/s2并且数值在0-0.5m/s2范围内跳动,大部分情况是在0.3-0.4m/s2。现在我是主要是想让数值稳定,不跳变。
1m/s2的加速度施加在哪个轴上的,视频里单位是m/s2吗?
振动的频率是多少,确认施加的是准确的1m/s2和刚性安装吗。
加速度是施加在Y轴上,是施加的准确的1m/s2且安装牢固,视频中逗号之前是换算出来的数值单位是m/s2,逗号后是芯片原始的数值。
仪器的振动频率是15.915 Hz±1 %
确认下静态条件下,加速度计的各项输出指标和自检是否在规格范围以内和通过。另外多次读取固定ID寄存器,确保每次都能读到正确值,排除通讯接口的问题。
确认下静态条件下,加速度计的各项输出指标和自检是否在规格范围以内和通过。另外多次读取固定ID寄存器,确保每次都能读到正确值,排除通讯接口的问题。