Category: Software
Product Number: adxl359
adxl359的offset寄存器是16位,再进行设置时只有高八位生效,低八位不生效,读取对应的寄存器验证已经写入,请问是什么原因
adxl359的offset寄存器是16位,再进行设置时只有高八位生效,低八位不生效,读取对应的寄存器验证已经写入,请问是什么原因
确认读取已经写进去了?写入的值是多少
现在是哪个量程,对应的offset值是多少,判断生效就是看写入之后输出值变化?我看低八位如果是±10g量程的话最大只有5mg。
可以再确认一下,比如写一个其他值试试。
量程是±10g,确认写进去了,发现低八位偏置寄存器好像和数据寄存器不对应,我在给y轴低八位offset寄存器写入值,他会偏置到x轴上
当前带宽和白噪声峰峰值多少,我算了下噪声大概就在几十mg量级了,5mg的offset很容易就被淹没了。
之前没遇到过这种问题,您确认一下吧,或者换颗板子或芯片看有没有这个问题。
还有问题的话提供一下您这些实验和观察到偏置的数据和定量分析。