Category: Hardware
Product Number: ADN8834
本人使用ADN8834做恒温控制系统,使用3.3V电压供电,使用的电路图如图1所示,芯片内部电路如图2所示,仿真如图3所示。

图1

图2

图3
下表是仿真电压值跟实际电压值的对比,下列数据是在输入电压3.3V,热敏电阻固定接7Kohm,TEC空载的条件下进行测量的。
| 引脚电压 | 理论电压值 V | 实际电压值 V |
| VREF | 2.5 | 2.507 |
|
IN1N |
1.246 | 1.257 |
| OUT1 | 2.47 | 2.45 |
| IN2N | 2.2 | 2.2 |
| OUT2 | 0 | 0 |
| TMPGD | 0.4 | 0 |
| LDR | 3.3 | 0.197 |
| SW | 0.3 | 0.17 |
| SFB | 0.3 | 0.17 |
将IN2N和OUT2直接短接后VTEC理论值是1.254V实际值是1.24V,根据如下公式可以得出TEC两端电压理论值0.008V,实际值-0.04V

根据如下公式可得理论值VLDR = 1.66V,VSFB = 1.68V,实际值VLDR = 0.197V,VSFB = 0.17V,理论值与实际值对不上

问题总结:
- VTEC可以正常检测LDR和SFB两端的电压值,VOUT2电压值是0或者246时,LDR和SFB上的电压均为0.197v和0.17v
- TMPGD电压为0,仿真中输出的理论值为4V
麻烦各位大佬帮小弟看下,这两天被这个问题搞得焦头烂额~-~,谢谢大家了。