Category: Hardware
Product Number: ADXL354
用ADXL354C的8g量程测量时,将其z轴朝上水平放置时,x、y、z轴测得的静态加速度分别为
| 1.0651 | 1.0637 | 0.9906 |
,z轴相对电压为0.07左右,用官方手册中的灵敏度0.1V/g计算的重力加速度为0.7g,这与1g相差胜远,请问是什么原因?
用ADXL354C的8g量程测量时,将其z轴朝上水平放置时,x、y、z轴测得的静态加速度分别为
| 1.0651 | 1.0637 | 0.9906 |
,z轴相对电压为0.07左右,用官方手册中的灵敏度0.1V/g计算的重力加速度为0.7g,这与1g相差胜远,请问是什么原因?
其他两轴正反放置敏感±1g的加速度是多少,单一方向可能会引入offset。电源电压具体是多少?
其他俩个轴也都是0.7~0.8g左右,3.3V的线性电源
z-轴朝下时三个轴的输出为:
| 1.0662 | 1.0645 | 1.1428 |
z+轴朝下时三个轴的输出为:
| 1.0651 | 1.0638 | 0.9906 |
x-轴朝下时三个轴的输出为:
| 1.1444 | 1.0640 | 1.0661 |
x+轴朝下时三个轴的输出为:
| 0.9869 | 1.0636 | 1.0675 |
y-轴朝下时三个轴的输出为:
| 1.0655 | 1.1429 | 1.0666 |
y+轴朝下时三个轴的输出为:
| 1.0657 | 0.9854 | 1.0672 |
看起来三轴现象一样的,灵敏度都在80mV/g以下。1.8V那个电源准确读数是多少,灵敏度和其也是线性关系。
有没有试其他板子或芯片?

也是1.8V,那么灵敏度用我标定的0.8左右的灵敏度算吗?
万用表测也是1.8V,跟手册一样。买了三个一根电源线供电的,三个ADXL354灵敏度都是0.8V/g
万用表测也是1.8V,跟手册一样。买了三个一根电源线供电的,三个ADXL354灵敏度都是0.8V/g
三个加速度计用一个电源供电?能不能尝试改变下供电或环境呢?使能下自检功能,输出正常吗?
80mV/g的话,有点小了,采购渠道是哪里