Category: Hardware
Product Number: ADXL1002
按照数据手册当给予ST自检运行电压时在0.3VDD时没有明显的电压跳变,当施加电压到0.36VDD时,电压发生跳变,该现象是啥原因。
按照数据手册当给予ST自检运行电压时在0.3VDD时没有明显的电压跳变,当施加电压到0.36VDD时,电压发生跳变,该现象是啥原因。


测到的自检变化是多少?
在输入电压时小于1.8V时检测到自检电压是2.59V,当输入电压到1.9V时突然检测到自检输出为3.16V,大于1.9V时保持3.16V不变,电压跳变了0.57V。做了多次实验都是这个现象。
在输入电压时小于1.8V时检测到自检电压是2.59V,当输入电压到1.9V时突然检测到自检输出为3.16V,大于1.9V时保持3.16V不变,电压跳变了0.57V。做了多次实验都是这个现象。
所以跳变的阈值是多少,有几块芯片或板子有这个现象
最后,没必要纠结这个阈值,自检前后差值0.57V就是正常的

所以自检到底是咋定义的哥哥。
见上面数据手册描述,两次输出的变化差值,自检通过证明传感器可以正常工作