Post Go back to editing

adxl362关于运动检测的定义

Category: Software
Product Number: ADXL362
Software Version: 关于运动检测中“参考值”的定义

ABS(加速度 − 参考) > 阈值

我查询了chatgpt4,它给出的回答是:

在ADXL362中每一个采样间隔,ADXL362都会更新一次参考值。同时,ADXL362的参考值更新不受设备工作模式的影响,无论是在默认模式(Normal模式)还是链路模式(Link模式),它都会在每个采样间隔更新参考值。

以100Hz采样率为例,这意味着每10毫秒,ADXL362就会执行一次采样,并更新一次参考值。也就是说,如果你的设备的加速度从0.1g变化到0.3g,那么大约在10毫秒后,这个0.3g就会成为新的参考值。

请问一下这个说法是正确的吗?

Parents
  • 建议仔细阅读数据手册,不建议通过chatGPT,这个我也用过,我发现细致问题上它的准确率很低。

    这个文件直观展现了reference的变化,请参考:

Reply
  • 建议仔细阅读数据手册,不建议通过chatGPT,这个我也用过,我发现细致问题上它的准确率很低。

    这个文件直观展现了reference的变化,请参考:

Children
No Data