Post Go back to editing

ADXL313重力影响和温湿度影响消除等问题

想请问一下ADXL313这款芯片里是自带重力影响和温湿度影响消除的吗?我看产品描述是倾角误差为0.025°,说明这个芯片是可以测量倾角的吗?这款芯片的坐标系是大地坐标系还是以安装在其他物体上倾斜后的相对坐标系呢?如果是相对坐标系可以做一下从相对到绝对坐标系的转换吗?这款芯片自带滤波放大电路吗?可以很好的消除噪声影响吗?还有就是没搞明白这款芯片是怎么和单片机相连的?

Parents
    1. 没有消除,平放时测量垂直向下1g重力。
    2. 可以测量倾角,测量的是大地坐标系的,所以你要保证初始测量面是水平的。当然如果只看倾角变化,初始角度不重要,类似offset。
    3. 看数据手册示意图,内部有数字滤波。
    4. SPI,I2C都可以,建议好好读读数据手册!
Reply
    1. 没有消除,平放时测量垂直向下1g重力。
    2. 可以测量倾角,测量的是大地坐标系的,所以你要保证初始测量面是水平的。当然如果只看倾角变化,初始角度不重要,类似offset。
    3. 看数据手册示意图,内部有数字滤波。
    4. SPI,I2C都可以,建议好好读读数据手册!
Children