Post Go back to editing

我们购买了两片ADXRS645,想了解如下问题: 1、Vratio引脚(F2引脚)在数据手册中推荐采用的是+5V电压,我能够用+2.5V电压吗? 2、若Vratio引脚采用+2.5V,是否RATEOUT引脚初始零点输出就变成了1.25V。然后理论上最高正向转速输出+2.5V,最高负向转速就变成了0V输出? 我这样理解参数与Vratio成线性比率是正确的么?

ADXRS645我们购买了两片ADXRS645,想了解如下问题:
1、Vratio引脚(F2引脚)在数据手册中推荐采用的是+5V电压,我能够用+2.5V电压吗?
2、若Vratio引脚采用+2.5V,是否RATEOUT引脚初始零点输出就变成了1.25V。然后理论上最高正向转速输出+2.5V,最高负向转速就变成了0V输出?
我这样理解参数与Vratio成线性比率是正确的么?

Parents Reply Children
No Data