ADXRS645我们购买了两片ADXRS645,想了解如下问题:
1、Vratio引脚(F2引脚)在数据手册中推荐采用的是+5V电压,我能够用+2.5V电压吗?
2、若Vratio引脚采用+2.5V,是否RATEOUT引脚初始零点输出就变成了1.25V。然后理论上最高正向转速输出+2.5V,最高负向转速就变成了0V输出?
我这样理解参数与Vratio成线性比率是正确的么?
ADXRS645我们购买了两片ADXRS645,想了解如下问题:
1、Vratio引脚(F2引脚)在数据手册中推荐采用的是+5V电压,我能够用+2.5V电压吗?
2、若Vratio引脚采用+2.5V,是否RATEOUT引脚初始零点输出就变成了1.25V。然后理论上最高正向转速输出+2.5V,最高负向转速就变成了0V输出?
我这样理解参数与Vratio成线性比率是正确的么?
理解是正确的,但是供电电压数据手册有写,要在4.75~5.25V之间
供电电压确实是有规定。但是Vratio引脚的电压没有规定啊,看起来它只是一个参考电压。难度也不能用2.5V电压吗?
供电电压确实有要求。但是Vratio引脚看起来不是供电电压啊,是参考电压啊,难道也不能用2.5V的电压吗?
可以,不过数据手册上的指标都是Vratio=5V,指标都是在那个条件测得。
推荐5V供电