Post Go back to editing

ADXL355异常损坏

昨天晚上调试ADXL355都还一直很正常(程序运行正常能正常采集加速度值),但是今天早上过来发现程序运行异常,经检查发现ADXL355不知怎么坏了,后用万用表检查发现V1P8DIG引脚(即第8引脚)对地短路了,但是VDDIO, Vsupply供电都是正常的,ADXL355的供电是通过5v->3.3V LDO提供的,PCB板放置于我的办公桌上,桌子是木制的,请技术支持帮我分析一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀?

供电电路如下:

PCB布局如下: