ADXL345加速度信号采集出现毛刺

3200Hz中进行震动信号采集的时候会随机出现一些大幅值的毛刺。比如正常信号会在0附近,但是采集来的信号会出现一些正负128的毛刺的点。我想问一下,这种毛刺的点得出现,在采集过程中正常出现的吗?

Parents Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Oct 21, 2021 2:18 AM in reply to Rise001

    看一下当前的带宽,然后用噪声谱密度和带宽算一下宽频白噪声。也可以静态采集几个小时算一下阿伦方差,具体算法网上都有。

    读一下量程和灵敏度的寄存器,看下灵敏度具体是多少,应该能和输出和±1g对应上

    也可以使能下自检,看看输出对不对

    从这张图看,输出到±1g肯定不对的,噪声没这么大

Children
No Data