RTU:remote terminal unit,远程终端控制单元。负责现场信号,工业设备的监测和控制,RTU是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处理器、无线通信模组、RS485&232&TTL接线口,电源以及壳体等组成,它由微处理器计算控制,并支持网络系统。Land RTU遥测终端,集成多核处理器,支持ARM 32位高性能低功耗处理单元,Simcomm、Quectel通信模组,多线程处理不掉线,多核并发处理能力。安全性高、数据指令传输稳定。物联网设备终端。
技术特点
ARM处理器
128M 存储(default)
无线通信模组SimCom、Quectel
支持4G、NB-IoT网络(向下兼容3G、2G、GPRS、CDMA)
设备接口RS485&232&TTL;RJ45
模拟、数字量采集(4~20mA/0~5V,数字量隔离电压 300VDC)、继电器输出(5A/220V)
采集频率6~7次/s
串行数据速率:300~57600bps
设备通信协议Land68 ModBus标准通信协议 Mbus主从设备通信
SIM/UIM卡槽(3V/1.8V)
天线接口50Ω/SMA/阴头
全球卫星通信定位
+5~+30V直流电压
尺寸157*130*38mm,230克;铝合金;
作业温湿度:-30~+70℃;相对湿度95%;
应用领域
应用图示
产品型号
名称 | 型号 | 网络 | 备注 |
遥测终端RTU | LDRTU7000 | 4G/NB-IoT、433/LoRa、485/Ethernet | 通用型 |
遥测终端RTU | LAND-COMM·YDJ-G1 |
4G/NB-IoT、433/LoRa、485/Ethernet (兼容自报、查询-应答) |
遥测终端机(铝合金) (水文水资源监测) |
遥测终端RTU | LAND-COMM·YDJ-D1 |
4G/NB-IoT、433/LoRa、485/Ethernet (兼容自报、查询-应答) |
遥测终端机(LCD) (水文水资源监测) |
遥测终端RTU | LAND-COMM·YDJ-T1 |
4G/NB-IoT、433/LoRa、485/Ethernet (兼容自报、查询-应答) |
遥测终端机(触摸屏款) (水文水资源监测) |