利用压力传感器来直接或间接感应水体静水压力从而实现水位测量的仪器(包括压力传感器、引压-信号传输-数据处理等装置) 应用领域 适用于各种水利水文、地质观测井的水位、水温等数据的自动监测、获取。
技术特点
无线4G、NB-IoT无线通信网络
北斗终端集成,卫星定位
测量范围:0~10m量程;0~30m量程
测井直径:Φ200mm
传感器量程:0~30m
传感器分辨力:1cm
定时自报、监测站校时功能应用功能码:32H;实时数据查询报应用功能码:37H;远程数据下载报应用功能码:38H
功耗:值守功耗w1:37.76604x10ˉ5采集功耗w2:0.0002采集发送功耗w3:0.0048 (采集6次/日,发送1次/日)每日功耗:0.0149
电源:2节锂电池,标称电压:3.6V;10000次以上自报次数
低功耗抗干扰,休眠状态下微安级
自报型,可设置
Sim/UIM卡槽(3.0V/1.8V)
蓝迪无线通信物联设备远程监测平台监控
数据多平台接收,可同时4平台
支持蓝迪手机APP同步测控,历史预警数据检查
IP68防护等级
产品图
遥测型地下水位监测仪
应用示意图
产品型号
名称 |
型号 |
网络 |
备注 |
地下水位监测仪 |
LDRTU7000.YDZ-2 |
4G/NB-IoT、433/LoRa、北斗终端 |
无线遥测型 (水文、环境勘察、水资源监测装备) |