1、只连接VDD和GND,ST STB不接地,Vout可以正常输出吗
2、我现在是单连接VDD GND,然后Vout输出,但是输出的信号经滤波后得到的峰峰值一直都是1.02V左右的值,我改变物体的加速度但是评估版输出的值一直不变是什么原因啊
3、评估版对最低多少加速度值有响应啊
ST STB 必须是低电平,另外底部的EPAD也需要接地。评估版对0Hz的信号都有响应,你可以通过摆放不同的倾斜位置来实现。