输入电压为3.0V-3.6V,用的电源稳压芯片是MCP1253-33X50I/MS ,将电压稳定到5V后,ADXL103CE输出电压为2.3几到2.4几。
请问这是怎么回事?
输入电压为3.0V-3.6V,用的电源稳压芯片是MCP1253-33X50I/MS ,将电压稳定到5V后,ADXL103CE输出电压为2.3几到2.4几。
请问这是怎么回事?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。ADXL103 0g是的输出是供电电压典型值是供电电压的一半。可以按照手册图39检查传感器的响应