很久之前买了ADXRS453调试,发现陀螺仪性能并不理想,就静置时的数据波动程度达到±0.4°/s,也就是峰峰值达到0.8°/s,最近想拿出来好好研究一下,毕竟这是一款高性能的产品,不能白瞎在我手里了,请问是否有内部的可编程的滤波器(PDF里面没有明确找到说明),看其他相关问题说电源可能会影响性能,我用的ADR435B_5V供电,一拖三,电路如下图,请问是否有参考意见提供,谢谢。
你的电源是一拖三的,建议只开一个试一试效果,这个一般都是电源和环境问题造成的。