Post Go back to editing

ADXL78有评估板吗

Thread Summary

用户询问ADXL78是否有评估板及价格获取途径。官方未提供评估板信息,建议联系ADI代理商询价。ADXL78已标记为‘最后一次采购’,不建议用于新项目,推荐使用ADXL100x、ADXL37x、ADXL35x系列替代。ADXL78有三种型号:AD22279-A-R2 (±35g)、AD22280-R2 (±50g)和AD22281-R2 (±70g),适用于碰撞检测、振动控制和监测等应用。
AI Generated Content

ADXL78有评估板吗,官方没有价格是去代理那里询价吗

Parents
  • 官网未见demo板信息。

    您需要的是3个型号里的哪个?

    官网显示“最后一次采购”了,不建议新项目里采用。

    可以替代的型号,晚些时候比对下,您可以@下ADI负责MEMS的同事。

    非汽车应用,我们现在主推型号是ADXL100x/ADXL37x/ADXL35x的。

    ADXL78是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为1.3 mA)、单轴、高g iMEMSRegistered 加速度计,专为检测±35g、±50g或±70g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22279-A-R2 (±35g)、AD22280-R2 (±50g)和AD22281-R2 (±70g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。

    应用:
    --碰撞或冲击检测
    --振动控制和监测
    --震动检测

Reply
  • 官网未见demo板信息。

    您需要的是3个型号里的哪个?

    官网显示“最后一次采购”了,不建议新项目里采用。

    可以替代的型号,晚些时候比对下,您可以@下ADI负责MEMS的同事。

    非汽车应用,我们现在主推型号是ADXL100x/ADXL37x/ADXL35x的。

    ADXL78是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为1.3 mA)、单轴、高g iMEMSRegistered 加速度计,专为检测±35g、±50g或±70g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22279-A-R2 (±35g)、AD22280-R2 (±50g)和AD22281-R2 (±70g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。

    应用:
    --碰撞或冲击检测
    --振动控制和监测
    --震动检测

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.